Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 38.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753948

Numărul piesei producătorului:

20753948

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1500 - 7499 0,3189 RON
7500 + 0,287 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 1500

Preț total:

478,35 RON

1500 x 0,3189 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne