Inserțiile pentru margini de tablă oferă fire puternice pentru foile metalice care sunt prea subțiri pentru a fi bătute. Sunt fixate pe marginile foilor subțiri și reprezintă o alternativă bună la inserțiile auto-strânse.
Pentru instalare:
1. Instalați crestătura de inserare în partea laterală a deschiderii panoului
2. Rotiți piciorul cu arc al insertului spre panou. Acest lucru comprimă piciorul cu arc, permițându-i să treacă prin crestătura din panou
3. Piciorul se va ridica înapoi în poziția sa normală, fixând inserția în panou.
Rețineți: Filetul interior se montează cu ajutorul unei șurubelnițe.
Inserția poate fi îndepărtată după instalare, prin simpla ciupire a picioarelor arcului și rotire.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 1,2433 RON - 1,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 1,2433 RON - 1,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 1,2433 RON - 1,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina