Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butirat, ABS Culoare: Transparent, Negru Cod Serie: SR1630
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | Grosime perete | Culoare | h | Material | t | AxA | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5668 RON - 1,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,5052 RON - 1,1423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5918 RON - 0,8285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5531 RON - 0,7744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,5272 RON - 1,1842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9137 RON - 1,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5668 RON - 1,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,6201 RON - 1,4104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Negru
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4461 RON - 0,6245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,7342 RON - 1,0279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6614 RON - 1,4244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5503 RON - 1,2484 RON | 4500 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5393 RON - 1,2261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5922 RON - 1,30 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5668 RON - 1,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,6544 RON - 1,4803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3575 RON - 0,5006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6556 RON - 0,9179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,5599 RON - 1,2693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3229 RON - 0,452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina