Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butirat, ABS Culoare: Transparent, Negru Cod Serie: SR1630
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Grosime perete | Culoare | h | Material | t | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6066 RON - 0,8492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5178 RON - 1,1708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5809 RON - 1,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,607 RON - 1,3325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6707 RON - 1,5173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,672 RON - 0,9408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,9366 RON - 1,3112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3309 RON - 0,4633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3665 RON - 0,5131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5669 RON - 0,7938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,6356 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Negru
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,678 RON - 1,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7824 RON - 1,0954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6707 RON - 1,5173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5641 RON - 1,2796 RON | 4500 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5528 RON - 1,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5809 RON - 1,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,7525 RON - 1,0536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6505 RON - 0,9107 RON | 4050 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,4572 RON - 0,6401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm