Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Dimensiune filet | Culoare | Material | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9988 RON - 3,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 5,093 RON - 8,9813 RON | 50 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 5,0246 RON - 8,8854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,0947 RON - 3,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 1,9988 RON - 3,2721 RON | 1400 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3822 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,9298 RON - 4,6275 RON | 296 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,9298 RON - 4,6275 RON | 92 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,3822 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 3,2721 RON - 8,1275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HIPS
|
|
||
| 14,7177 RON - 36,4481 RON | 26 În stoc |
2.0 mm
|
M10
|
Natural
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
|
||
| 80,7084 RON - 218,6891 RON | 27 În stoc |
2.0 mm
|
M20
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4028 RON - 7,4569 RON | 1188 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 46,8095 RON - 126,661 RON | 22 În stoc |
1.5 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,7979 RON - 218,6891 RON | 11 În stoc |
1.5 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 52,0395 RON - 141,0447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 52,0395 RON - 141,0447 RON | 38 În stoc |
2.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8618 RON - 12,853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 52,0395 RON - 141,0447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 mm
|
M12
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,3184 RON - 141,0447 RON | 11 În stoc |
1.5 mm
|
M20
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina