Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Dimensiune filet | Culoare | Material | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9988 RON - 3,2721 RON | 1400 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0947 RON - 3,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 1,9988 RON - 3,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 5,093 RON - 8,9813 RON | 50 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 5,0246 RON - 8,8854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,3822 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,9298 RON - 4,6275 RON | 296 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,9298 RON - 4,6275 RON | 92 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 2,3822 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
||
| 1,6703 RON - 3,7705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 2,592 RON - 5,6943 RON | 1727 În stoc |
|
M10
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 1,6155 RON - 3,547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 5,6954 RON - 5,6954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4457 RON - 5,3554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M12
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 1,3292 RON - 2,9285 RON | 21 În stoc |
|
M8
|
Gri
|
HDPE
|
|
||
| 2,1666 RON - 4,7589 RON | 60 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
|
||
| 5,3966 RON - 11,8497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA
|
|
||
| 4,6686 RON - 11,6606 RON | 500 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
HIPS
|
|
||
| 52,0395 RON - 141,0447 RON | 11 În stoc |
2.0 mm
|
M16
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 46,8095 RON - 126,661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina