Meniu Caută

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc

Tuburile cu filet pătrat protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă un finisaj estetic plăcut. Dispune de un design push-in care permite ajustarea picioarelor și a roților, economisind timp prin eliminarea nevoii de găurire.Utilizate pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic.Proiectate pentru a adăuga picioare ajustabile pe înălțime, rotile și glisoare.Inserția pentru tuburi cu fixare prin împingere prevăzută cu un filet pentru a permite ajustarea picioarelor sau a unei roți Material: Oțel, Aliaj din aluminiu turnat, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE cu inserţie metalică, Aliaj din aluminiu Culoare: Crom, Natural, Negru, Gri Cod Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
146 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Dimensiune filet Culoare Material AxA Cumpără
2,0947 RON - 3,3679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
1,9988 RON - 3,2721 RON 1400 În stoc
M10
Negru
PA6
20.0 mm
1,9988 RON - 3,2721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
5,093 RON - 8,9813 RON 50 În stoc
M8
Negru
PA6
5,0246 RON - 8,8854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
2,9298 RON - 4,6275 RON 296 În stoc
M8
Negru
PA6
2,9298 RON - 4,6275 RON 92 În stoc
M10
Negru
PA6
2,3822 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
2,3822 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
11,285 RON - 24,8113 RON 40 În stoc
M10
Negru
HDPE cu inserţie metalică
3,775 RON - 8,2976 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HDPE cu inserţie metalică
2,6013 RON - 6,8008 RON 350 În stoc
1.5 mm
M10
Negru
PA
25.0 mm
8,4747 RON - 20,8076 RON 50 În stoc
2.0 mm
M12
Negru
PA
40.0 mm
1,9141 RON - 4,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HDPE
3,053 RON - 6,8288 RON 4000 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
Oțel
7,8906 RON - 19,748 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
M10
Negru
PA
30.0 mm
3,765 RON - 8,4068 RON 40 În stoc
1.2 mm
M8
Natural
Oțel
1,5419 RON - 3,3895 RON 2025 În stoc
M10
Negru
HDPE
2,9774 RON - 6,5485 RON 1900 În stoc
M10
Negru
HDPE
2,8711 RON - 6,3045 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
HDPE
  • din 8
Pătrat Inserție tub 20.0 mm 1.5 mm Negru PA6

10328071

Interval de preț
3,2721 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328064

Interval de preț
8,9813 RON - 5,093 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328057

Interval de preț
4,6275 RON - 2,9298 RON

Niveluri de stoc
296 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328095

Interval de preț
4,6275 RON - 2,9298 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Pătrat 40.0 mm 2.0 mm HDPE cu inserţie metalică Negru

10164105

Interval de preț
24,8113 RON - 11,285 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE cu inserţie metalică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Interval de preț
6,8008 RON - 2,6013 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Interval de preț
20,8076 RON - 8,4747 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
Inserție filetată 1.0 mm Oțel

10291818

Interval de preț
6,8288 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090
Inserție filetată 1.2 mm Oțel

10291849

Interval de preț
8,4068 RON - 3,765 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Gauge
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090
Inserție filetată 1.5 mm HDPE Negru

10286197

Interval de preț
3,3895 RON - 1,5419 RON

Niveluri de stoc
2025 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 1.5 mm HDPE Negru

10286265

Interval de preț
6,5485 RON - 2,9774 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790