Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
2,3856 RON - 6,2552 RON 2800 În stoc
M6
Natural
Oțel
19.0 mm
1.0 mm
3,1995 RON - 8,3307 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
1,1899 RON - 2,5478 RON 2275 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
3,2978 RON - 7,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
40.0 mm
2.0 mm
4,3222 RON - 13,4265 RON 200 În stoc
M8
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON 298 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
2,478 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
2,7786 RON - 6,2265 RON 14940 În stoc
M6
Negru
Oțel
18.0 mm
1.0 mm
2,989 RON - 6,6846 RON 420 În stoc
M8
Negru
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
14,0553 RON - 36,9387 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
2.0 mm
3,4381 RON - 7,6866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
3,9012 RON - 8,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
38.0 mm
1.5 mm
3,2416 RON - 7,2571 RON 820 În stoc
M8
Natural
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
3,6627 RON - 8,8031 RON 190 În stoc
M10
Natural
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON 26 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
13,061 RON - 34,3651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
1.5 mm
4,7432 RON - 10,9215 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M8
Negru
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
4,238 RON - 12,2813 RON 146 În stoc
M10
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
4,4344 RON - 13,6841 RON 248 În stoc
M10
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
1,6559 RON - 3,6357 RON 1700 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Glisor inserţie arc M6 19.0 mm 1.0 mm Oțel

10291733

Interval de preț
6,2552 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286487

Interval de preț
2,5478 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
2275 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M8 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304747

Interval de preț
13,4265 RON - 4,3222 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286500

Interval de preț
3,7645 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
298 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M6 18.0 mm 1.0 mm Oțel

10291641

Interval de preț
6,2265 RON - 2,7786 RON

Niveluri de stoc
14940 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291672

Interval de preț
6,6846 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291764

Interval de preț
7,2571 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M10 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10304754

Interval de preț
8,8031 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286517

Interval de preț
3,7645 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M10 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304730

Interval de preț
12,2813 RON - 4,238 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Glisor inserţie arc M10 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304761

Interval de preț
13,6841 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
248 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286524

Interval de preț
3,6357 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE