Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
0,5346 RON - 1,6318 RON 651 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,4594 RON - 3,8361 RON 1000 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
4,9297 RON - 13,5704 RON 345 În stoc
25.0 mm
M10
Negru
Nailon
38.0 mm
2.0 mm
1,3485 RON - 3,7216 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M6
Negru
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
1,3373 RON - 3,5784 RON 3322 În stoc
34.0 mm
M8
Negru
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
2,6382 RON - 7,2428 RON 400 În stoc
33.0 mm
M6
Negru
Nailon
25.0 mm
2.0 mm
2,4137 RON - 3,9152 RON 360 În stoc
M10
Negru
PA6
3,6767 RON - 5,7817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,989 RON - 4,7152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
6,6377 RON - 10,7495 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
3,7608 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
4,5607 RON - 8,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
3,2698 RON - 7,5148 RON 250 În stoc
20.0 mm
M10
Negru
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
20.0 mm
2.0 mm
2,4557 RON - 3,9854 RON 17 În stoc
M8
Negru
PA6
4,673 RON - 8,2234 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
3,4521 RON - 5,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
3,8731 RON - 7,5779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,8066 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
6,4833 RON - 10,5109 RON 40 În stoc
M10
Negru
LDPE
  • din 4
Inserție filetată M8 Rotund 20.0 mm PA Negru

10093368

Interval de preț
1,6318 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
651 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA Negru

10241721

Interval de preț
3,8361 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Material bucșă
    PA
Inserție filetată Nailon Negru

10252864

Interval de preț
13,5704 RON - 4,9297 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252840

Interval de preț
3,5784 RON - 1,3373 RON

Niveluri de stoc
3322 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252857

Interval de preț
7,2428 RON - 2,6382 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Nailon
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328170

Interval de preț
3,9152 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286586

Interval de preț
7,5148 RON - 3,2698 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328118

Interval de preț
3,9854 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm LDPE Negru

10328224

Interval de preț
10,5109 RON - 6,4833 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790