Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
12,7424 RON - 33,5269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
1.5 mm
2,9161 RON - 6,5215 RON 220 În stoc
M8
Negru
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
19,7014 RON - 47,8993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
31.7 mm
1.6 mm
3,1215 RON - 8,1275 RON 180 În stoc
M8
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
1,9577 RON - 4,3151 RON 642 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
4,0799 RON - 9,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
2,1357 RON - 4,7201 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
2,834 RON - 6,34 RON 120 În stoc
M6
Negru
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
2,6013 RON - 6,8148 RON 180 În stoc
M10
Negru
Oțel
25.0 mm
1.5 mm
3,6691 RON - 8,2113 RON 200 În stoc
M8
Negru
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
3,053 RON - 6,8148 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
1,7113 RON - 3,7705 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
13,7125 RON - 36,0378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
2.0 mm
2,7108 RON - 6,0747 RON 25160 În stoc
M6
Negru
Oțel
18.0 mm
1.0 mm
2,4233 RON - 6,3679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
2,3274 RON - 6,1026 RON 2800 În stoc
M6
Natural
Oțel
19.0 mm
1.0 mm
3,8745 RON - 8,6861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
1,4649 RON - 3,2398 RON 1982 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
3,2173 RON - 7,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
40.0 mm
2.0 mm
1,1609 RON - 2,4857 RON 2675 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291672

Interval de preț
6,5215 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 32.0 mm 1.2 mm Oțel

10291771

Interval de preț
8,1275 RON - 3,1215 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286548

Interval de preț
4,3151 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
642 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M6 22.0 mm 1.0 mm Oțel

10291658

Interval de preț
6,34 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M10 25.0 mm 1.5 mm Oțel

10291702

Interval de preț
6,8148 RON - 2,6013 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 38.0 mm 1.2 mm Oțel

10291696

Interval de preț
8,2113 RON - 3,6691 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 18.0 mm 1.0 mm Oțel

10291641

Interval de preț
6,0747 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
25160 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 19.0 mm 1.0 mm Oțel

10291733

Interval de preț
6,1026 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286470

Interval de preț
3,2398 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
1982 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286487

Interval de preț
2,4857 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
2675 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE