Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7424 RON - 33,5269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,9161 RON - 6,5215 RON | 220 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 19,7014 RON - 47,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,1215 RON - 8,1275 RON | 180 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,9577 RON - 4,3151 RON | 642 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,0799 RON - 9,119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,1357 RON - 4,7201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,834 RON - 6,34 RON | 120 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,6013 RON - 6,8148 RON | 180 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,6691 RON - 8,2113 RON | 200 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,053 RON - 6,8148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7113 RON - 3,7705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,7125 RON - 36,0378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7108 RON - 6,0747 RON | 25160 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,4233 RON - 6,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3274 RON - 6,1026 RON | 2800 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,8745 RON - 8,6861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4649 RON - 3,2398 RON | 1982 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2173 RON - 7,0941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1609 RON - 2,4857 RON | 2675 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina