Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9297 RON - 13,5704 RON | 345 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Negru
|
Nailon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4344 RON - 13,6841 RON | 248 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1899 RON - 2,5478 RON | 2275 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2978 RON - 7,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,3222 RON - 13,4265 RON | 200 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | 298 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,478 RON - 2,478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,238 RON - 12,2813 RON | 146 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,2698 RON - 7,5148 RON | 250 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,0437 RON - 36,7868 RON | 169 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9049 RON - 6,4985 RON | 120 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,7608 RON - 8,4165 RON | 203 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,3856 RON - 6,2552 RON | 2800 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,1995 RON - 8,3307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,5015 RON - 3,3208 RON | 1982 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1891 RON - 4,8381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 5,0814 RON | 145 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | 26 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6627 RON - 8,8031 RON | 190 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm