Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8731 RON - 7,5779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 2,8066 RON - 4,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 6,4833 RON - 10,5109 RON | 40 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
LDPE
|
|
|
||
| 3,2698 RON - 7,5148 RON | 250 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 5,4589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 2,4557 RON - 3,9854 RON | 17 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 4,673 RON - 8,2234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 4,21 RON - 9,4757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,989 RON - 4,7152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 6,6377 RON - 10,7495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 2,4137 RON - 3,9152 RON | 360 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 3,6767 RON - 5,7817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
PA6
|
|
|
||
| 4,5607 RON - 8,0831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
LDPE
|
|
|
||
| 3,7608 RON - 7,3955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
LDPE
|
|
|
||
| 15,0437 RON - 36,7868 RON | 169 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9049 RON - 6,4985 RON | 120 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,7608 RON - 8,4165 RON | 203 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,3856 RON - 6,2552 RON | 2800 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,1995 RON - 8,3307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm