Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
3,8731 RON - 7,5779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,8066 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
6,4833 RON - 10,5109 RON 40 În stoc
M10
Negru
LDPE
3,2698 RON - 7,5148 RON 250 În stoc
20.0 mm
M10
Negru
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
20.0 mm
2.0 mm
3,4521 RON - 5,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
2,4557 RON - 3,9854 RON 17 În stoc
M8
Negru
PA6
4,673 RON - 8,2234 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
4,21 RON - 9,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
2,989 RON - 4,7152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
6,6377 RON - 10,7495 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,4137 RON - 3,9152 RON 360 În stoc
M10
Negru
PA6
3,6767 RON - 5,7817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
4,5607 RON - 8,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
3,7608 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
15,0437 RON - 36,7868 RON 169 În stoc
M10
Natural
Oțel
25.4 mm
1.6 mm
2,9049 RON - 6,4985 RON 120 În stoc
M6
Negru
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
3,7608 RON - 8,4165 RON 203 În stoc
M8
Negru
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
2,3856 RON - 6,2552 RON 2800 În stoc
M6
Natural
Oțel
19.0 mm
1.0 mm
3,1995 RON - 8,3307 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
  • din 4
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm LDPE Negru

10328224

Interval de preț
10,5109 RON - 6,4833 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286586

Interval de preț
7,5148 RON - 3,2698 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328118

Interval de preț
3,9854 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328170

Interval de preț
3,9152 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 22.2 mm Oțel Natural

10164020

Interval de preț
36,7868 RON - 15,0437 RON

Niveluri de stoc
169 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M6 22.0 mm 1.0 mm Oțel

10291658

Interval de preț
6,4985 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 38.0 mm 1.2 mm Oțel

10291696

Interval de preț
8,4165 RON - 3,7608 RON

Niveluri de stoc
203 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 19.0 mm 1.0 mm Oțel

10291733

Interval de preț
6,2552 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural