Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
3,19 RON - 7,3315 RON 250 În stoc
20.0 mm
M10
Negru
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2,3548 RON - 3,8198 RON 360 În stoc
M10
Negru
PA6
3,587 RON - 5,6407 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
4,4495 RON - 7,886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
3,6691 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
3,7786 RON - 7,3931 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
2,7381 RON - 4,3263 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
6,3252 RON - 10,2545 RON 40 În stoc
M10
Negru
LDPE
2,3958 RON - 3,8882 RON 17 În stoc
M8
Negru
PA6
4,559 RON - 8,0229 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
3,3679 RON - 5,3258 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
PA6
1,6703 RON - 3,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
20.0 mm
2.0 mm
2,9161 RON - 4,6002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
4,1073 RON - 9,2446 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
6,4758 RON - 10,4873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
1,4238 RON - 3,7425 RON 1000 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
2,5738 RON - 7,0661 RON 400 În stoc
33.0 mm
M6
Negru
Nailon
25.0 mm
2.0 mm
1,3047 RON - 3,4911 RON 3322 În stoc
34.0 mm
M8
Negru
Nailon
16.0 mm
2.0 mm
0,5216 RON - 1,592 RON 651 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
4,8095 RON - 13,2395 RON 345 În stoc
25.0 mm
M10
Negru
Nailon
38.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286586

Interval de preț
7,3315 RON - 3,19 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328170

Interval de preț
3,8198 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm LDPE Negru

10328224

Interval de preț
10,2545 RON - 6,3252 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328118

Interval de preț
3,8882 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA Negru

10241721

Interval de preț
3,7425 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Material bucșă
    PA
Inserție filetată Nailon Negru

10252857

Interval de preț
7,0661 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252840

Interval de preț
3,4911 RON - 1,3047 RON

Niveluri de stoc
3322 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Nailon
Inserție filetată M8 Rotund 20.0 mm PA Negru

10093368

Interval de preț
1,592 RON - 0,5216 RON

Niveluri de stoc
651 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Inserție filetată Nailon Negru

10252864

Interval de preț
13,2395 RON - 4,8095 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Nailon