Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
1,9225 RON - 4,4229 RON 7400 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
1,6559 RON - 3,6357 RON 1700 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
1,7541 RON - 3,8647 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
4,7853 RON - 10,5637 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
4,7432 RON - 10,9215 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M8
Negru
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,5015 RON - 3,3208 RON 1982 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
2,1891 RON - 4,8381 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
2,2031 RON - 5,0814 RON 150 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON 26 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
2,0067 RON - 4,4229 RON 642 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
2,0488 RON - 4,5232 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
1,1899 RON - 2,5478 RON 2675 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON 298 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
3,2698 RON - 7,5148 RON 250 În stoc
20.0 mm
M10
Negru
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
4,21 RON - 9,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286531

Interval de preț
4,4229 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286524

Interval de preț
3,6357 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286494

Interval de preț
3,8647 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286470

Interval de preț
3,3208 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
1982 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286579

Interval de preț
5,0814 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286517

Interval de preț
3,7645 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286548

Interval de preț
4,4229 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
642 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286555

Interval de preț
4,5232 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286487

Interval de preț
2,5478 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
2675 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286500

Interval de preț
3,7645 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
298 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286586

Interval de preț
7,5148 RON - 3,2698 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE