Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
1,9225 RON - 4,4229 RON 7400 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286531

Interval de preț
4,4229 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE