Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5015 RON - 3,3208 RON | 1982 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1891 RON - 4,8381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 5,0814 RON | 145 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | 26 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0488 RON - 4,5232 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7853 RON - 10,5637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7541 RON - 3,8647 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 4,4229 RON | 642 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | 298 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,7432 RON - 10,9215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1899 RON - 2,5478 RON | 2275 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 9,4757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2698 RON - 7,5148 RON | 250 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 3,6357 RON | 1700 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9225 RON - 4,4229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina