Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
3,7608 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
2,4137 RON - 3,9152 RON 360 În stoc
M10
Negru
PA6
3,6767 RON - 5,7817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
4,5607 RON - 8,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
LDPE
15,0437 RON - 36,7868 RON 169 În stoc
M10
Natural
Oțel
25.4 mm
1.6 mm
2,9049 RON - 6,4985 RON 120 În stoc
M6
Negru
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
3,7608 RON - 8,4165 RON 203 În stoc
M8
Negru
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
2,3856 RON - 6,2552 RON 2800 În stoc
M6
Natural
Oțel
19.0 mm
1.0 mm
3,1995 RON - 8,3307 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
1,5015 RON - 3,3208 RON 1982 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
2,1891 RON - 4,8381 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,1899 RON - 2,5478 RON 2275 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
4,238 RON - 12,2813 RON 146 În stoc
M10
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
4,4344 RON - 13,6841 RON 248 În stoc
M10
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
3,2978 RON - 7,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
PP
40.0 mm
2.0 mm
4,3222 RON - 13,4265 RON 200 În stoc
M8
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON 298 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
2,478 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
4,7432 RON - 10,9215 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M8
Negru
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,9225 RON - 4,4229 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm PA6 Negru

10328170

Interval de preț
3,9152 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 22.2 mm Oțel Natural

10164020

Interval de preț
36,7868 RON - 15,0437 RON

Niveluri de stoc
169 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Glisor inserţie arc M6 22.0 mm 1.0 mm Oțel

10291658

Interval de preț
6,4985 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M8 38.0 mm 1.2 mm Oțel

10291696

Interval de preț
8,4165 RON - 3,7608 RON

Niveluri de stoc
203 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Glisor inserţie arc M6 19.0 mm 1.0 mm Oțel

10291733

Interval de preț
6,2552 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286470

Interval de preț
3,3208 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
1982 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286487

Interval de preț
2,5478 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
2275 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M10 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304730

Interval de preț
12,2813 RON - 4,238 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Glisor inserţie arc M10 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304761

Interval de preț
13,6841 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
248 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Glisor inserţie arc M8 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304747

Interval de preț
13,4265 RON - 4,3222 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286500

Interval de preț
3,7645 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
298 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE