Meniu Caută

Inserții filetate - metrice

În stoc

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 Inst. tap drill size l1 Tip inserție Int. d1 tol. 6H Material Ext. tip filet d2 Cumpără
49,521 RON - 82,5351 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
15/16"
0.87
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
UNF
15,6462 RON - 26,077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.50
Oţel carbon
Fine
43,0904 RON - 71,8511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.2
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
Fine
28,5075 RON - 47,4956 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
31,5962 RON - 52,6604 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Aplicații intense
M4 x 0.70
Oţel inoxidabil 303
Coarse
23,444 RON - 39,0396 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.8
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.75
Oţel carbon
Fine
10,5321 RON - 17,5703 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Pereți subțiri
M 5 x 0.80
Oţel carbon
Coarse
24,558 RON - 40,9131 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Pereți subțiri
M5 x 0.80
Oţel inoxidabil 303
Coarse
240,7188 RON - 401,2317 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 3.00
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
25,0137 RON - 41,7232 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
10.8
12.0
Pereți subțiri
M8 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
45,369 RON - 75,5981 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
31,8494 RON - 53,0655 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel carbon
Fine
253,0231 RON - 421,6883 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
22.5
24.0
Aplicații intense
M18 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
192,7168 RON - 321,1778 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
30.0
32.0
Aplicații intense
M22 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
240,7188 RON - 401,2317 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
62,7874 RON - 104,6625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
62,7874 RON - 104,6625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
12,8107 RON - 21,3173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Pereți subțiri
M 8 x 1.25
Oţel carbon
Fine
43,0904 RON - 71,8511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
Fine
28,7607 RON - 47,9513 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 1.50
Oţel carbon
Fine
  • din 4