Meniu Caută

Inserții filetate - metrice

În stoc

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 Inst. tap drill size l1 Tip inserție Int. d1 tol. 6H Material Ext. tip filet d2 Cumpără
240,7188 RON - 401,2317 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 3.00
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
25,0137 RON - 41,7232 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
10.8
12.0
Pereți subțiri
M8 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
43,0904 RON - 71,8511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.2
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
Fine
15,6462 RON - 26,077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.50
Oţel carbon
Fine
62,7874 RON - 104,6625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
28,5075 RON - 47,4956 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
192,7168 RON - 321,1778 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
30.0
32.0
Aplicații intense
M22 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
12,6588 RON - 21,0642 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
8.8
10.0
Aplicații intense
M 5 x 0.80
Oţel carbon
Fine
240,7188 RON - 401,2317 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
28,7607 RON - 47,9513 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 1.50
Oţel carbon
Fine
100,3079 RON - 167,1968 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
53/64"
0.8
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
UNF
127,0939 RON - 211,8062 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 3.00
Oţel carbon
Non-Std
12,8107 RON - 21,3173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Pereți subțiri
M 8 x 1.25
Oţel carbon
Fine
31,5962 RON - 52,6604 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Aplicații intense
M4 x 0.70
Oţel inoxidabil 303
Coarse
45,369 RON - 75,5981 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
95,7508 RON - 159,5509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
45/64"
0.6
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
UNF
43,0904 RON - 71,8511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
Fine
25,0137 RON - 41,7232 RON 2 În stoc
Coarse
10.8
12.0
Pereți subțiri
M8 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
43,0904 RON - 71,8511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
14.8
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
32,052 RON - 53,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
53/64"
0.81
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel carbon
UNF
  • din 4
Inserție filetată 12.0 M8 x 1.25 Pereți subțiri Oţel inoxidabil 303

20217839

Interval de preț
41,7232 RON - 25,0137 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip inserție
    Pereți subțiri
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. tip filet d1
    Coarse
  • Ext. tip filet d2
    Fine
  • l1
    12.0