20218065
20218065
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 38,3813 RON |
| 10 - 19 | 34,5331 RON |
| 20 - 49 | 32,6089 RON |
| 50 - 99 | 30,6848 RON |
| 100 - 499 | 24,9631 RON |
| 500 + | 23,0389 RON |
| Tip inserție | Aplicații intense |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M6 x 1.00 |
| Int. tip filet d1 | Coarse |
| E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
| Ext. tip filet d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Inst. tap drill size | 21/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
| Material | Oţel carbon |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina