20219185
20219185
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 294,4425 RON |
| 10 - 19 | 265,0236 RON |
| 20 - 49 | 250,2888 RON |
| 50 - 99 | 235,554 RON |
| 100 + | 191,4003 RON |
| Int d1 tol 2B | 9/16" - 12 |
|---|---|
| Int. tip filet d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 7/8" - 14 |
| Ext. tip filet d2 | UNF |
| l1 | 0.81 |
| Inst. tap drill size | 53/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
| Material | Oţel carbon |
| Tip inserție | Aplicații intense |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina