20218669
20218669
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 545,744 RON |
| 10 - 19 | 491,1595 RON |
| 20 - 49 | 463,8672 RON |
| 50 + | 436,575 RON |
| Int d1 tol 2B | 7/8" - 14 |
|---|---|
| Int. tip filet d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 1 - 3/8" - 12 |
| Ext. tip filet d2 | UNF |
| l1 | 1.25 |
| Inst. tap drill size | 1-5/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-3/8"-12 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Tip inserție | Aplicații intense |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina