Meniu Caută

Inserție filetată 1.25 7/8"-14 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218423

Numărul piesei producătorului:

20218423

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 297,6325 RON
10 - 19 267,8592 RON
20 - 49 252,9725 RON
50 - 99 238,0858 RON
100 + 193,4763 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

297,63 RON

1 x 297,6325 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Int d1 tol 2B 7/8"-14
Int. tip filet d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-1/4"-12
Ext. tip filet d2 UNF
l1 1.25
Inst. tap drill size 1-3/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/4"-12
Material Oţel inoxidabil 303
Tip inserție Aplicații intense
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne