Meniu Caută

Inserție filetată cu acționare hexagonală M4 4.0 mm (L) (DIA) PC

Acest șurub cu set de fante este realizat din nailon transparent. Necesar în aplicațiile în care șurubul trebuie să fie la nivel cu piesa de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10359990

Numărul piesei producătorului:

192100500022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 2,0348 RON
100 - 499 1,9787 RON
500 + 1,9505 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

101,74 RON

50 x 2,0348 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 0.7 mm
L1 4.0 mm
L2 4.0 mm
Dimensiune filet M4
Tip de unitate Acționare hexagonală
Material PC
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne