Meniu Caută

PE N/A

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Numărul piesei Essentra:

10247051

Numărul piesei producătorului:

460966

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,38 RON
1000 + 1,6418 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

438,00 RON

100 x 4,38 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 20.0 mm
B 10.0 mm
h 10.0 mm
T1 2.0
T2 1.0
Material PE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne