Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H1 | Culoare | h | Grosime maximă perete | D | Grosime minima perete | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1015 RON - 0,1579 RON | 27000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1049 RON - 0,1633 RON | 14000 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1651 RON - 0,2569 RON | 4100 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1077 RON - 0,1676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,9034 RON - 6,5593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,2875 RON - 8,0972 RON | 25 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 7,0425 RON - 7,825 RON | 90 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,6584 RON - 6,2871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6116 RON - 4,0625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6165 RON - 0,959 RON | 1500 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,2317 RON - 1,9159 RON | 225 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,099 RON - 1,7096 RON | 250 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,478 RON - 2,2991 RON | 206 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,9235 RON - 7,6588 RON | 180 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,8388 RON - 7,5271 RON | 290 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 4,8337 RON - 7,5192 RON | 144 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,002 RON - 3,1142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 16,5998 RON - 18,4442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,8287 RON - 7,5113 RON | 144 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,8494 RON - 7,5435 RON | 75 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm