Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H1 | Culoare | h | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2969 RON - 0,4619 RON | 5800 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3448 RON - 0,5364 RON | 400 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4411 RON - 0,6861 RON | 10000 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7483 RON - 2,7196 RON | 300 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7199 RON - 5,7865 RON | 125 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8535 RON - 7,55 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,478 RON - 2,2991 RON | 26 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8337 RON - 7,5192 RON | 144 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4246 RON - 2,216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2562 RON - 3,5096 RON | 390 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5175 RON - 0,805 RON | 150 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4756 RON - 0,7398 RON | 920 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1685 RON - 5,7428 RON | 225 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,1469 RON - 6,8299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,9235 RON - 7,6588 RON | 180 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,8443 RON - 7,5356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,094 RON - 0,1463 RON | 70000 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1015 RON - 0,1579 RON | 27000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1437 RON - 0,2236 RON | 8450 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3161 RON - 2,4373 RON | 3900 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm