Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul rotund, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H1 Culoare h Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
0,2969 RON - 0,4619 RON 5800 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,3448 RON - 0,5364 RON 400 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,4411 RON - 0,6861 RON 10000 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
1,7483 RON - 2,7196 RON 300 În stoc
6.0 mm
Negru
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
3,7199 RON - 5,7865 RON 125 În stoc
6.0 mm
Negru
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
4,8535 RON - 7,55 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
1,478 RON - 2,2991 RON 26 În stoc
4.0 mm
Negru
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
4,8337 RON - 7,5192 RON 144 În stoc
6.0 mm
Negru
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
1,4246 RON - 2,216 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
2,2562 RON - 3,5096 RON 390 În stoc
6.0 mm
Negru
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,5175 RON - 0,805 RON 150 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,4756 RON - 0,7398 RON 920 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
5,1685 RON - 5,7428 RON 225 În stoc
6.0 mm
Negru
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
6,1469 RON - 6,8299 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
4,9235 RON - 7,6588 RON 180 În stoc
6.0 mm
Negru
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
4,8443 RON - 7,5356 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,094 RON - 0,1463 RON 70000 În stoc
3.5 mm
Negru
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1015 RON - 0,1579 RON 27000 În stoc
4.0 mm
Negru
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1437 RON - 0,2236 RON 8450 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
1,3161 RON - 2,4373 RON 3900 În stoc
5.0 mm
Negru
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
  • din 10
Inserții pentru tuburi rotunde 32.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Negru LDPE - PIR

20574048

Interval de preț
0,4619 RON - 0,2969 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosime maximă perete
    5.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20574086

Interval de preț
0,5364 RON - 0,3448 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 43.0 mm 2.5 mm 2.0 mm Negru LDPE - PIR

20574116

Interval de preț
0,6861 RON - 0,4411 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 85.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Negru LDPE - PIR

20574338

Interval de preț
2,7196 RON - 1,7483 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    85.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 95.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Negru LDPE - PIR

20574376

Interval de preț
5,7865 RON - 3,7199 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 80.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Negru LDPE - PIR

20574321

Interval de preț
2,2991 RON - 1,478 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 101.6 mm 4.5 mm 2.0 mm Negru LDPE - PIR

20574390

Interval de preț
7,5192 RON - 4,8337 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 88.9 mm 6.0 mm 3.5 mm Negru LDPE - PIR

20574352

Interval de preț
3,5096 RON - 2,2562 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Grosime maximă perete
    6.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 50.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20574178

Interval de preț
0,805 RON - 0,5175 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Negru LDPE - PIR

20574154

Interval de preț
0,7398 RON - 0,4756 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosime maximă perete
    3.6 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Interval de preț
5,7428 RON - 5,1685 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Interval de preț
7,6588 RON - 4,9235 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20573867

Interval de preț
0,1463 RON - 0,094 RON

Niveluri de stoc
70000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20573881

Interval de preț
0,1579 RON - 0,1015 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 19.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20573935

Interval de preț
0,2236 RON - 0,1437 RON

Niveluri de stoc
8450 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

20573997

Interval de preț
2,4373 RON - 1,3161 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm