20775728
20775728
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4033 RON |
5000 + | 0,3629 RON |
D | 1.575 in |
---|---|
D | 40.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Grosime maximă perete | 0.118 in |
Grosime maximă perete | 3.0 mm |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Culoare | Gri |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina