Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 38.0 mm 1.0 mm- 3.5 mm Gri LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20775643

Numărul piesei producătorului:

20775643

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1250 - 6249 0,3813 RON
6250 + 0,3432 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 1250

Preț total:

476,63 RON

1250 x 0,3813 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.5 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne