Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 34.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Alb LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare albă și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20775520

Numărul piesei producătorului:

20775520

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3683 RON
5000 + 0,3314 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

368,30 RON

1000 x 0,3683 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne