20774486
20774486
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 30 - 149 | 7,3275 RON |
| 150 + | 6,5947 RON |
| D | 159.0 mm |
|---|---|
| D | 6.26 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Grosime maximă perete | 6.5 mm |
| Grosime maximă perete | 0.256 in |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina