Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Gri LDPE

Această inserție multifuncțională de tub rotund se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare rotunde, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20774479

Numărul piesei producătorului:

20774479

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 7,3275 RON
150 + 6,5947 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

219,83 RON

30 x 7,3275 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 159.0 mm
H1 6.0 mm
h 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosime maximă perete 6.5 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne