Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774080
20774080
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 60 - 299 | 5,6517 RON |
| 300 + | 5,0865 RON |
| D | 4.488 in |
|---|---|
| D | 114.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 1.142 in |
| h | 29.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.102 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.6 mm |
| Grosime maximă perete | 0.217 in |
| Grosime maximă perete | 5.5 mm |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina