Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 55.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753658

Numărul piesei producătorului:

20753658

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7057 RON
2500 + 0,6352 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

352,85 RON

500 x 0,7057 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 5.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne