20753351
20753351
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
600 - 5999 | 0,216 RON |
6000 - 29999 | 0,1543 RON |
30000 + | 0,1389 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 18.0 mm |
---|---|
D | 0.709 in |
h1 | 0.197 in |
h1 | 5.0 mm |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
Grosime maximă perete | 0.079 in |
Grosime maximă perete | 2.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Culoare | Negru |
Material | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina