Meniu Caută

Rotund Inserții pentru tuburi rotunde Natural Oțel

Inserțiile rotunde cu dinți metalici sunt utile la fixarea în cadre tubulare înainte de finisare.
Numărul piesei Essentra:

10162958

Numărul piesei producătorului:

PFGR254-16

491 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 11,3795 RON
500 + 4,673 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

568,98 RON

50 x 11,3795 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.4 mm
WT 1.6 mm
Material Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne