Meniu Caută

Inserții de tub rotund - Finisaj cromat

În stoc

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Coadă striată.
  • Introducere și reținere ușoară.
  • Asigură un finisaj plăcut.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Argintiu, Crom Cod Serie: SR5723, SR1562

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate t h Culoare Material D Tip Cumpără
3,053 RON - 8,1275 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
25.0 mm
1,0172 RON - 3,0722 RON 2300 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Argintiu
PE
35.0 mm
2,1221 RON - 6,3679 RON 225 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Argintiu
PE
45.0 mm
2,7245 RON - 7,3175 RON 180 În stoc
1.0 mm
4.5 mm
Argintiu
ABS
8.0 mm
3,2721 RON - 7,3175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
5.0 mm
Argintiu
ABS
14.0 mm
3,943 RON - 10,2641 RON 7 În stoc
1.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
28.0 mm
1,6018 RON - 4,9155 RON 150 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Argintiu
PE
38.0 mm
0,6832 RON - 1,7176 RON 3000 În stoc
1.5 mm
10.0 mm
Argintiu
PE
18.0 mm
3,053 RON - 3,6281 RON 270 În stoc
1.0 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
18.0 mm
0,8748 RON - 2,5555 RON 13522 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Argintiu
PE
30.0 mm
0,5133 RON - 1,55 RON 27000 În stoc
1.5 mm
10.0 mm
Argintiu
PE
18.0 mm
4,5865 RON - 5,6407 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
Negru
ABS
32.0 mm
6,4192 RON - 14,1762 RON 130 În stoc
1.5 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
28.0 mm
3,943 RON - 10,2641 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
28.0 mm
9,4033 RON - 11,6072 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
11.0 mm
Negru
ABS
60.0 mm
9,8041 RON - 11,6072 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.0 mm
Negru
ABS
60.0 mm
3,0668 RON - 7,932 RON 100 În stoc
1.2 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
16.0 mm
2,9298 RON - 3,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
5.0 mm
Negru
ABS
13.0 mm
3,2721 RON - 7,3175 RON 60 În stoc
1.0 mm
5.0 mm
Argintiu
ABS
10.0 mm
3,6281 RON - 8,1275 RON 158 În stoc
1.5 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
25.0 mm
  • din 6
Rotund Inserție tub 35.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10254059

Interval de preț
3,0722 RON - 1,0172 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 45.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10256954

Interval de preț
6,3679 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 8.0 mm 1.0 mm Argintiu ABS

10288658

Interval de preț
7,3175 RON - 2,7245 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 28.0 mm 1.0 mm Argintiu ABS

10289570

Interval de preț
10,2641 RON - 3,943 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 38.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10256930

Interval de preț
4,9155 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 10.0 mm Argintiu PE

10256893

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6832 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 18.0 mm 1.0 mm Argintiu ABS

10288702

Interval de preț
3,6281 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 30.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10254042

Interval de preț
2,5555 RON - 0,8748 RON

Niveluri de stoc
13522 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 18.0 mm 1.5 mm Argintiu PE

10254523

Interval de preț
1,55 RON - 0,5133 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 28.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10289594

Interval de preț
14,1762 RON - 6,4192 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 16.0 mm 1.2 mm Argintiu ABS

10289556

Interval de preț
7,932 RON - 3,0668 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 10.0 mm Argintiu ABS

10288665

Interval de preț
7,3175 RON - 3,2721 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 25.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10288771

Interval de preț
8,1275 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
158 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu