Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6133 RON - 0,954 RON | 800 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,5612 RON - 0,8731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,2592 RON - 0,4032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2546 RON - 0,396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,5958 RON - 0,9268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,5705 RON - 2,4431 RON | 450 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 1,6138 RON - 2,5104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,6051 RON - 2,4968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,4545 RON - 2,2626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Metalizat
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,6395 RON - 0,9948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Erodat
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,1101 RON - 1,7268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Metalizat
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina