Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,922 RON - 2,6337 RON | 400 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,261 RON - 0,6785 RON | 5400 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,5762 RON - 1,3785 RON | 822 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0695 RON - 2,6821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,03 RON - 5,8367 RON | 850 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,8938 RON - 6,4343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3201 RON - 0,9936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1908 RON - 0,5095 RON | 940 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,4305 RON - 0,8352 RON | 5000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,5613 RON - 5,531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1237 RON - 0,273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7397 RON - 2,5987 RON | 2500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 31,3637 RON - 62,3976 RON | 115 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2525 RON - 0,5854 RON | 1021 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,4173 RON - 3,7073 RON | 1050 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4968 RON - 1,294 RON | 2291 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6301 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,6159 RON - 5,7533 RON | 5100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | 1000 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 8500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina