Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4968 RON - 1,294 RON | 2291 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6301 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,5613 RON - 5,531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4768 RON - 0,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3855 RON - 0,5367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1237 RON - 0,273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7397 RON - 2,5987 RON | 2500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7139 RON - 0,9236 RON | 400 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,6159 RON - 5,7533 RON | 5100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,4137 RON - 5,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2525 RON - 0,5854 RON | 1021 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,4173 RON - 3,7073 RON | 1050 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 31,3637 RON - 62,3976 RON | 115 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,7084 RON - 3,0255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,7505 RON - 6,0691 RON | 115 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,8976 RON - 11,0074 RON | 115 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,3883 RON - 0,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4427 RON - 0,6198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4768 RON - 0,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,456 RON - 0,6384 RON | 3500 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1