Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5696 RON - 9,4221 RON | 805 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 2206 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2234 RON - 0,6545 RON | 1000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,992 RON - 5,3086 RON | 750 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3747 RON - 1,0631 RON | 8800 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,9649 RON - 19,7338 RON | 250 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6022 RON - 1,098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,3024 RON - 2,3842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,7711 RON - 3,8829 RON | 50 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4605 RON - 0,9087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8624 RON - 1,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5558 RON - 0,6336 RON | 2420 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6322 RON - 0,8116 RON | 1082 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0205 RON - 2,5014 RON | 1000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5422 RON - 0,6336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5558 RON - 0,6336 RON | 7580 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5422 RON - 0,6336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5313 RON - 0,7397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6022 RON - 1,098 RON | 60 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 4,1471 RON - 10,4742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1