Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4332 RON - 0,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,6976 RON | 964 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,094 RON - 2,279 RON | 400 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,7438 RON - 3,7382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,248 RON - 2,248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7942 RON - 1,7927 RON | 28790 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2588 RON - 0,6267 RON | 250 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,3679 RON - 0,4516 RON | 5050 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,3679 RON - 0,4516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2861 RON - 0,6976 RON | 29300 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,139 RON - 5,6838 RON | 28257 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3078 RON - 0,4072 RON | 216 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2983 RON - 0,4072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,7079 RON - 20,514 RON | 48 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 10,0759 RON - 22,4729 RON | 402 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 12,4615 RON - 33,2083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 3,9433 RON - 10,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 6,329 RON - 16,8904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 4,0275 RON - 10,8213 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2