Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,672 RON - 33,7809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,9433 RON - 10,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,456 RON - 0,6384 RON | 3500 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,7084 RON - 3,0255 RON | 250 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4883 RON - 1,0993 RON | 1800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7139 RON - 0,9236 RON | 400 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4968 RON - 1,294 RON | 2291 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6301 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,5613 RON - 5,531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,1479 RON - 2,6337 RON | 200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,6159 RON - 5,7533 RON | 5600 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5346 RON - 1,178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1928 RON - 2,6337 RON | 16 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,7505 RON - 6,0691 RON | 115 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,8976 RON - 11,0074 RON | 115 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,2525 RON - 0,5854 RON | 1021 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5762 RON - 1,3785 RON | 822 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,4137 RON - 5,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 3,1545 RON | 1600 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,03 RON - 5,8367 RON | 850 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.197 in
5.0 mm
|
1