Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2697 RON - 0,4891 RON | 677 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
|
|
||
| 1,094 RON - 2,7377 RON | 2162 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2588 RON - 0,7518 RON | 1565 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 5,3466 RON - 20,8534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 12,2348 RON - 25,0283 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 2206 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2234 RON - 0,6545 RON | 2000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,9672 RON - 1,7711 RON | 50 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7616 RON - 1,3896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8951 RON - 2,1818 RON | 2850 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5558 RON - 0,6336 RON | 2420 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0205 RON - 2,5014 RON | 1000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5422 RON - 0,6336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 36,8135 RON - 45,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 29,429 RON - 36,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,6241 RON - 8,9079 RON | 1400 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,774 RON - 7,3708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,1471 RON - 10,4742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,3466 RON - 20,8534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 8,7469 RON - 19,5948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina