Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
0,2697 RON - 0,4891 RON 677 În stoc
12.7 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
1,094 RON - 2,7377 RON 2162 În stoc
45.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
0,2588 RON - 0,7518 RON 1565 În stoc
22.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
5,3466 RON - 20,8534 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.0 mm
Gri
PE
Erodat
3.5 mm
1
12,2348 RON - 25,0283 RON 4 În stoc
80.0 mm
24.0 mm
Alb
PE
Erodat
5.0 mm
1
0,2861 RON - 0,8379 RON 2206 În stoc
25.4 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Lustruit
2.5 mm
0,2234 RON - 0,6545 RON 1750 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
0,9672 RON - 1,7711 RON 50 În stoc
25.0 mm
12.0 mm
Gri
PE
Erodat
2.0 mm
1
0,7616 RON - 1,3896 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.0 mm
Negru
PE
Erodat
2.0 mm
1
0,8951 RON - 2,1818 RON 2850 În stoc
32.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
0,5558 RON - 0,6336 RON 2420 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
Galben
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
1,0205 RON - 2,5014 RON 1000 În stoc
38.0 mm
14.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,5422 RON - 0,6336 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
11.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
36,8135 RON - 45,7375 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
24.0 mm
Alb
PE
Erodat
4.0 mm
1
29,429 RON - 36,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
24.5 mm
Gri
PE
Erodat
5.0 mm
1
3,6241 RON - 8,9079 RON 1400 În stoc
75.0 mm
22.0 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
3,774 RON - 7,3708 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
20.0 mm
Alb
PE
Erodat
4.0 mm
1
4,1471 RON - 10,4742 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
14.5 mm
Gri
PE
Erodat
4.0 mm
1
5,3466 RON - 20,8534 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
24.0 mm
Negru
PE
Erodat
3.5 mm
1
8,7469 RON - 19,5948 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
22.0 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1
  • din 16
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Interval de preț
0,4891 RON - 0,2697 RON

Niveluri de stoc
677 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Interval de preț
2,7377 RON - 1,094 RON

Niveluri de stoc
2162 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Interval de preț
0,7518 RON - 0,2588 RON

Niveluri de stoc
1565 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Interval de preț
25,0283 RON - 12,2348 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Interval de preț
0,8379 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
2206 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Interval de preț
0,6545 RON - 0,2234 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Interval de preț
1,7711 RON - 0,9672 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Interval de preț
2,1818 RON - 0,8951 RON

Niveluri de stoc
2850 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Interval de preț
0,6336 RON - 0,5558 RON

Niveluri de stoc
2420 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Interval de preț
2,5014 RON - 1,0205 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Interval de preț
8,9079 RON - 3,6241 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm