Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4173 RON - 3,7073 RON | 1050 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 31,3637 RON - 62,3976 RON | 115 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3855 RON - 0,5367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3883 RON - 0,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4427 RON - 0,6198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6301 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,5613 RON - 5,531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,456 RON - 0,6384 RON | 3500 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,7084 RON - 3,0255 RON | 250 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4768 RON - 0,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4768 RON - 0,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2433 RON - 2,7483 RON | 1080 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
Erodat
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,5259 RON - 9,5473 RON | 50 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5422 RON - 0,6336 RON | 2500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Maro
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6322 RON - 0,8116 RON | 6072 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Maro
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4346 RON - 1,2757 RON | 29 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8324 RON - 1,8205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8938 RON - 6,4343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3201 RON - 0,9936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm