Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6382 RON - 5,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,7711 RON - 3,8829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,0655 RON - 6,022 RON | 50 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6022 RON - 1,098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 12,2348 RON - 25,0283 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,2602 RON - 3,0791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 2,2453 RON - 4,9396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 29,429 RON - 36,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 5,3466 RON - 20,8534 RON | 6 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,4101 RON - 9,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 4,3503 RON - 11,6658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 36,8135 RON - 45,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 38,4211 RON - 47,7131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 38,4211 RON - 47,7131 RON | 2 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 12,2348 RON - 25,0283 RON | 3 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,5613 RON - 5,6405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
PE
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,0275 RON - 10,8213 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 6,329 RON - 16,8904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 4,1117 RON - 9,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,4101 RON - 9,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argintiu
|
ABS
|
Crom
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina